Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23
Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23
Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23

    Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23

    Viriyalohakij Rolling Shutters Stainless Single VSL-D23

    • Adjustable roller shutter model to fit in all design
    • High Quality with affordable price,
    • Thailand Made Qualified
    • ISO 9001 : 2015 Qualified
    • Automatic System
    • Worldwide shipment  


    Specifikim
    • https://www.flipsnack.com/Viriyalohakij/viriyalohakij-catalog-2021.html
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeViriyalohakij_Rolling_Shutters_Stainless_Single_VSL-D23
    • Familja e produkteveShutters Doors
    • Grupi i produkteveStainless Rolling Shutters
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-08-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)8000
    • Gjerësia (mm)10500
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëTajlandë
    • Prodhuar nëTajlandë
    • Weight Net (kg)7
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Qepen

    Rajoni i disponueshëm

    Asia