Washbasin Unit - 65cm - With Vanity - With 2 Drawer - Without Legs - Sento Series - VitrA
Washbasin Unit - 65cm - With Vanity - With 2 Drawer - Without Legs - Sento Series - VitrA
Washbasin Unit - 65cm - With Vanity - With 2 Drawer - Without Legs - Sento Series - VitrA

    Washbasin Unit - 65cm - With Vanity - With 2 Drawer - Without Legs - Sento Series - VitrA

    Washbasin Unit - 65cm - With Vanity - With 2 Drawer - Without Legs - Sento Series - VitrA

    Colours : Matte Fjord Green

    Product code: 65920

    Specifikime teknike
    • Referencë unike65920
    • Familja e produkteveBathroom Furniture
    • Grupi i produkteveWashbasin Unit
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-11-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)705
    • Gjerësia (mm)650
    • Thellësia (mm)445
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorThermowood
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    • Weight Net (kg)52
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa Oceania