Washbasin Unit - 80cm - With1Drawer - Metropole Edge Series - VitrA

Washbasin Unit - 80cm - With1Drawer - Metropole Edge Series - VitrA

Washbasin Unit - 80cm - With 1 Drawer - Vitra - Metropole Edge Series

Light oak

Product code: 67139

Specifikim


Specifikime teknike
  • Referencë unike67139
  • Familja e produkteveBathroom Furniture
  • Grupi i produkteveWashbasin Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-07-04
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)600
  • Gjerësia (mm)800
  • Thellësia (mm)490
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMDF
  • Projektuar nëTurqi
  • Prodhuar nëTurqi
  • Weight Net (kg)23
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Kodi ETIMEC011381
  • Emri ETIMBathroom furniture set
  • Emrin UNSPSCCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa Oceania