Bidet - Floor Mounted - 55cm - Plural Series - VitrA
Bidet - Floor Mounted - 55cm - Plural Series - VitrA
Bidet - Floor Mounted - 55cm - Plural Series - VitrA

    Bidet - Floor Mounted - 55cm - Plural Series - VitrA

    VitrA Plural Floor Standing Bidet

    Matte Taupe

    Product code: 7816B420-0288

    Specifikime teknike
    • Referencë unike7816B420-0288
    • Familja e produkteveSanitaryware & Complementary Products
    • Grupi i produkteveBidets
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-10-28
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)410
    • Gjerësia (mm)360
    • Thellësia (mm)548
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    • Weight Net (kg)32.65
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010126
    • Emri ETIMBidet
    • Emrin UNSPSCBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 PërshkrimBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa Oceania