Tall Unit - 40cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - 40cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - 40cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - 40cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - 40cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - 40cm - İntegra Series - VitrA

    Tall Unit - 40cm - İntegra Series - VitrA

    Tall Unit - 40cm - İntegra Series - VitrA

    Product code: 62008 - 62009 - 62010 - 62011 - 62012 - 62013

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeTallUnit-40cm-Vitra-integraSeries-62008-62009-62010-62011-62012-62013
    • Familja e produkteveBathroom Furniture
    • Grupi i produkteveTall Unit
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-03-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1550
    • Gjerësia (mm)400
    • Thellësia (mm)360
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    • Weight Net (kg)40
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa Oceania