Upper Cabinet - 70cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA
Upper Cabinet - 70cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Upper Cabinet - 70cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Upper Cabinet - 70cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    With S20 Upper cabinets it is possible to create different use options in the bathroom. Provides functional and ample storage space.

    Colours: White High Gloss, Golden Cherry

    Product code: 54803 - 54804

    Specifikim
    • The gently slowed movement of drawers, doors and lids ensure silent operation and enhance safety for children or elderly users.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeUpperCabinet-70cm-MidUnit-Vitra-S20Series-54803-54804
    • Familja e produkteveBathroom Furniture
    • Grupi i produkteveMid Unit
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-04-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)700
    • Gjerësia (mm)700
    • Thellësia (mm)350
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMDF
    • Materiali dytësorThermowood
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    • Weight Net (kg)28
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa Oceania