Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA
Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA
Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA

    Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA

    4.6 nga 5 yje4.6(5 vlerësime)

    Urinal - Photocell Urinal - Arkitekt Series - VitrA

    New generation of urinal that combines various functions such as VitrAfresh, Rim-ex bowl and photocell to offer the most hygenic use and water saving. Its easy to repair.

    Product code: 5999B003-5555

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeUrinal-PhotocellUrinal-Vitra-ArkitektSeries_5999B003-5555
    • Familja e produkteveSanitaryware & Complementary Products
    • Grupi i produkteveUrinals
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-04-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)680
    • Gjerësia (mm)400
    • Thellësia (mm)350
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Materiali dytësorVitreous china
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    • Weight Net (kg)27.93
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Oturak
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010235
    • Emri ETIMUrinal
    • Emrin UNSPSCUrinals
    • UNSPSC code30181506
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 PërshkrimUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-31 21 00
    • OmniClass TitleUrinals
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa Oceania