Washbasin Unit - 60cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 60cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 60cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA

    Washbasin Unit - 60cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA

    Washbasin Unit - 60cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA

    Product code: 61957 - 61958 - 61959

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeWashbasinUnit-60cm-HotelUnit-Vitra-integraSeries-61957-61958-61959
    • Familja e produkteveBathroom Furniture
    • Grupi i produkteveWashbasin Unit
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-03-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)385
    • Gjerësia (mm)565
    • Thellësia (mm)445
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Projektuar nëTurqi
    • Prodhuar nëTurqi
    • Weight Net (kg)30
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa Oceania