FD9380-H Fixed Dome Network Camera
VIVOTEK

FD9380-H Fixed Dome Network Camera

VIVOTEK’s FD9380-H is a H.265 outdoor dome network camera equipped with a 5-Megapixel sensor, enabling resolution of 2560x1920 at 20 fps. Featuring VIVOTEK SNV and WDR Pro technology, the FD9380-H is capable of capturing high-quality imagery in both high contrast and low light environments. The FD9380-H deploys a 3.6mm lens and is equipped with IR illuminators with a 30-meter effective range for better night visibility. Further, to provide reliable coverage in harsh outdoor environments, the FD9380-H is encased in IP66 and IK10 housing. By employing VIVOTEK's Smart Stream III technology and H.265 codec support, the FD9380-H is able to reduce bandwidth usage by up to 90%* while maintaining supreme image quality. Additionally, the VADP (VIVOTEK Application Development Platform) allows users to customize applications for the ever-expanding number of user scenarios in a diversifying surveillance market.
Specifikim
  • H.265 Compression Technology 20 fps @ 2560x1920 (WDR Pro on) SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency Built-in IR Illuminators, Effective up to 30 Meters Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing Built-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage
Specifikime teknike
  • Referencë unikevivotek-FD9380-H
  • Familja e produkteveVideo Surveillance
  • Grupi i produkteveFixed Dome IP Cameras
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-01-05
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëTaiwan
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Siguri, Kamera & Aksesore
  • IFC classificationPajisje të veçanta
  • Kodi ETIMEC001511
  • Emri ETIMCamera for monitoring system
  • Emrin UNSPSCSecurity cameras
  • UNSPSC code46171610
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86
  • Uniclass 2015 PërshkrimSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClass Number23-37 15 11 11
  • OmniClass TitleAnalog Cameras
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilla
Antigua dhe Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Dominica
El Salvador
Grenada
Grenlandë
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinique
Meksikë
Montserrat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Saint-Barthélemy
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint Maarten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit