FD839-EHV Dome IP Camera, 5 MP Fixed Lens 30m IR
VIVOTEK

FD839-EHV Dome IP Camera, 5 MP Fixed Lens 30m IR

Features FD839-EHV Dome IP Camera

  • 5 MP
  • Fixed Lens
  • 30m IR
  • WDR Pro
  • IP66/IK10
  • FCC/CE/UL/NDAA
Specifikim
  • CPU - Multimedia SoC
    Image Sensor - 1/2.7" Progressive CMOS
    Max. Resolution - 2560x1920 (5MP)
    Lens Type - Fixed
    Focal Length - f = 2.8 mm
    Aperture - F2.0
    Field of View - 103° (Horizontal)/76° (Vertical)/134° (Diagonal)
    IR Illuminators - 30 meters with Smart IR
    Required SD Card Storage - 256 GB
    Video - H.264
    Audio - One-way (Built-in microphone)
    Connectivity - RJ-45 cable connector for 10/100Mbps Network, PoE connection
    Power Input - IEEE 802.3af PoE
    Power Consumption - 8.55 W
    Dimensions - Ø 129 x 94 mm
    Weight - 605 g
    Certifications - CE, FCC, VCCI, UL, CB, BIS, BSMI, IP66, IK10
    Operating Temperature - -40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)
    Humidity - 98%
    Warranty - 60 months

Specifikime teknike
  • Referencë unikevivotek-fd839-ehv-dome-camera
  • Familja e produkteveVSaaS "Vortex" Cameras
  • Grupi i produkteveEssential
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-10-23
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëTaiwan
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektronikë - Siguri, Kamera & Aksesore
  • IFC classificationPajisje të veçanta
  • Kodi ETIMEC001511
  • Emri ETIMCamera for monitoring system
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_86
  • Uniclass 2015 PërshkrimSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 16 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClass Number23-37 15 11 11
  • OmniClass TitleAnalog Cameras

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilla
Antigua dhe Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Dominica
El Salvador
Grenada
Grenlandë
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinique
Meksikë
Montserrat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Saint-Barthélemy
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint Maarten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika