Wave

Wave

Round horizontal collectors of the Wave model are slightly bent to form an arcgiving the radiator lightness and elegancy.
Specifikim
  • Material: high quality steel section

    Heating medium: water

    Connections: 4 threaded ½" female connections

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating

    Colours: RAL 9016 white

    Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ½" air vent, blanking plug.


Specifikime teknike
  • Referencë unikevogel_noot-Wave
  • Familja e produkteveVogel&Noot
  • Grupi i produkteveDecorative radiators
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-08-09
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëPoloni
  • Prodhuar nëAustri
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ngrohës
  • IFC classificationNgrohës i hapësirës
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 PërshkrimRadiators
  • OmniClass Number23-33 15 21 13
  • OmniClass TitleFinned Tube Radiators