Snow Guard with 3 tubes
Snow Guard with 3 tubes
Snow Guard with 3 tubes

    Snow Guard with 3 tubes

    Snows guard with 3 tubes is stable and ideally suited for older roofs where an older appearance is sought. The tubes are crimped at one end, and can easily be put together.

    This snow guard also works as an eaves railing.

    The brackets for snow guards are installed with c/c max 1200 mm.

    Specifikim
    • Components made of galvanized steel.
      Tubes: Ø 27 mm
      Max. distance between mounting points: 1200 mm
      Version in accordance with SS 831335

    Specifikime teknike
    • Referencë unikesnow_guard_with_3_tubes
    • Familja e produkteveRoof Safety
    • Grupi i produkteveSnow Guards
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-09-30
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorGalvanized steel
    • Materiali dytësorHot-dip Galvanized
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Aksesorët e kulmit
    • IFC classificationObjekt
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_16_05
    • Uniclass 2015 PërshkrimAvalanche and snow barrier systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSnow Guards
    • OmniClass Number23-13 41 21
    • OmniClass TitleRoof Snow Guards

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Danimarkë
    Finlandë
    Norvegji
    Suedi
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit