Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
westgate/products/2d8b739d-c29b-4d17-bda4-6841e88b43ef
Shtëpi
Kategoritë
Ndriçim
Tavan i montuar
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
Në dispozicion në SHBA
WESTGATE
Ndjek
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
LTRE-G2 - G2 Premium Center-Lens Troffer Lights
Applications
This LED Center Basket Troffer Light is ideal for Hotels, Offices, Retail Outlets, Restaurants, Storage
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Technical Specs
Voltage
: 120-277VAC 50/60Hz
Wattage
: 15W/20W/25W/30W/40W/50W
Power Factor
: >0.97
Efficacy
:125 LPW
White Finish
Cold-Rolled Steel
Earthquake Hooks Built Into The Housing
Operating Temperature
: -4°F ~ 122°F
5-Year Warranty
Multi CCT & Power (Selectable Switch On Back Of Fixture)
Dimmable
: 0~10V Dimming
LED Type
: SMD 2835
Total Lumens
: 5000LM-6250LM Max.
Color Rendering Index
: CRI ≥ 80
Color Temperatures
: 3500K/4000K/5000K
Rated Life
: 50,000 Hours
Certification:
UL Listed, DLC Listed, Damp Location
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
LTRE-G2-SERIES
Familja e produkteve
Industrial Lighting
Grupi i produkteve
Linear Luminaires
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2026-11-10
Numri i botimit
1
Gjatësia (inçet)
2
Gjerësia (inçet)
23.75
Thellësisë (inçet)
23.75
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.westgatemfg.com/product/LTRE-G2-SERIES
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Çelik
Materiali dytësor
Polycarbonate
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Ndriçim - Tavan i montuar
CSI MasterFormat 2014 Code
26 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Lighting
OmniClass Number
23-35 47 11
OmniClass Title
Lighting Fixtures
Produkte të ngjashme
WESTGATE
LAX - Dynamic Beam-Adjustable LED Area Light
Shkarko
WESTGATE
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
Shkarko
WESTGATE
BOL-608 - Square Bollard Open Design
Shkarko
WESTGATE
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
Shkarko
WESTGATE
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
Shkarko
WESTGATE
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
Shkarko