Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
westgate/products/642b5870-ea05-40c7-8bca-79eb95d924cd
Shtëpi
Kategoritë
Ndriçim
Tavan i montuar
SCX-SQUARE - SCX 2X2 & 2X4 Linear Lights
Në dispozicion në SHBA
WESTGATE
Ndjek
SCX-SQUARE - SCX 2X2 & 2X4 Linear Lights
SCX-SQUARE - SCX 2X2 & 2X4 Linear Lights
Applications
Ideal for offices, hotels, corridors, saloons, libraries, meeting rooms, conference halls, and the best solution for modern lighting solutions
It can be used in any indoor applications
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Technical Specs
Voltage
: 120-277VAC 50/60Hz
Wattage
: 40W/60W/80W/90W/120W
Power Factor
: >0.95
Total Harmonic Distortion
: ≤ 20 %
LPW
: 110 LM/W
Aluminum Housing with Matte White Finish
Custom Colors Available
Lens Snaps into Housing
Mounting Options
: Surface, Suspended, Recessed
IP Rating
: IP54 Suitable for Damp Location
Operating Temperature
: -13°F~104°F
5-Year Warrant
MCTP
: Multi Color Temperature And Power (Selectable Switch Inside Fixture)
Dimmable
: 0~10V Dimming
Total Lumens
: 4400LM/6600LM/8800LM/9900LM/13200LM
Color Temperatures
: 3000K/3500K/4000K/5000K
Color Rendering Index
: CRI ≥ 80
Rated Life
: 50,000 Hrs
Beam Angle
: 104.8°(H) x 100.5°(V)
Certification:
UL Listed, Damp Location, IP20
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
SCX-SQUARE-SERIES
Familja e produkteve
Architectural Lighting
Grupi i produkteve
Linear Luminaires
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2026-11-10
Numri i botimit
1
Gjatësia (inçet)
23
Gjerësia (inçet)
23
Thellësisë (inçet)
3.33
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.westgatemfg.com/product/SCX-SQUARE-SERIES
Udhezime instalimi
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/westgatedash-d1341.appspot.com/o/documents%2FMAN%2FSCX-2x2%202x4%2080W120W%20MCTP%20Installation%20Instruction.pdf?alt=media
Përshkrimet teknike
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/westgatedash-d1341.appspot.com/o/documents%2FCAT%2FSCX-2X2-2X4%20Product%20Page_02.pdf?alt=media
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Alumin
Materiali dytësor
Polycarbonate
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Ndriçim - Tavan i montuar
CSI MasterFormat 2014 Code
26 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Lighting
OmniClass Number
23-35 47 11
OmniClass Title
Lighting Fixtures
Produkte të ngjashme
WESTGATE
LAX - Dynamic Beam-Adjustable LED Area Light
Shkarko
WESTGATE
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
Shkarko
WESTGATE
BOL-608 - Square Bollard Open Design
Shkarko
WESTGATE
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
Shkarko
WESTGATE
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
Shkarko
WESTGATE
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
Shkarko