Wilkins FP51 Grooved Reducers
Wilkins

Wilkins FP51 Grooved Reducers

Zurn reducers connect pipes of different sizes.

Compliance
• UL ® Listed
• C-UL® Listed
• FM® Approved

Features

  • Maximum Pressure: 2X - 4X 400 PSI 6X - 10X 300 PSI
    Specifikim
    • keywords: 212X112-FP51


    Specifikime teknike
    • Referencë unikezurn-fp51
    • Familja e produkteveFire Protection
    • Grupi i produkteveFire Sprinkler System
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-09-02
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDuctile Iron
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectAparateve kundër zjarrit - Sisteme spërkatëse
    • CSI MasterFormat 2014 Code21 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Suppression
    • OmniClass Number23-29 33 00
    • OmniClass TitleFire Suppression System Components

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Anguilla
    Antigua dhe Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    Dominica
    El Salvador
    Grenada
    Grenlandë
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Ishujt e Virgjër Britanikë
    Ishujt e Virgjër të SHBA
    Ishujt Kajman
    Kanadë
    Karaibe Holandë
    Kolektiviteti i Shën Martinit
    Kosta Rika
    Kubë
    Kuraçao
    Martinique
    Meksikë
    Montserrat
    Nikaragua
    Panama
    Porto Riko
    Republika Domenikane
    Saint-Barthélemy
    Shën Kitts dhe Nevis
    Shën Lucia
    Shën Pierre dhe Miquelon
    Shën Vincent dhe Grenadinet
    Shtetet e Bashkuara
    Sint Maarten
    Trinidad dhe Tobago
    Turks dhe Caicos Islands
    Xhamaika