Form tank (vertical type)_YVPT-S240-14K(1.0G)

Form tank (vertical type)_YVPT-S240-14K(1.0G)

4.5 nga 5 yje4.5(8 vlerësime)

This product is only available in Japan.

They may be established after consultation with local governments.

Specifikim
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeyvpt-s240-14k_1g
  • Familja e produkteveFoam Fire Extinguishing System For Specific Parking Facilities
  • Grupi i produkteveForm tank (vertical type)
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-04-13
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1740
  • Gjerësia (mm)760
  • Thellësia (mm)760
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Prodhuar nëJaponi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectAparateve kundër zjarrit - Sisteme spërkatëse

Rajoni i disponueshëm

Asia
Japoni