Curve
Curve
    ZERO

    Curve

    Designed for the newly renovated Art Library at Nationalmuseum, Curve borrows its personality from the classical library lamp. In this transformed interpretation, the suite of pendants, floor and table lamps become calming, languid figures. In traditional green and white glass or with metal shades in pigeon-blue, ivory, white or green. With inbuilt LED module 8W. Shades in diameter 150, 200, 300 mm.
    Specifikim
    • Finish Painted metal green RAL 6017, white RAL 6017, pigeon blue RAL 5014, ivory RAL 1015. Green och white available with glass shade. Other colours and combination on request. Diffuser in matt acrlylic. Incorporated LED module. Can be dimmed with trailing edge dimmer. LED info System power 8W. Luminaire luminous flux see product specification. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L70 B10 50.000h. Connection 2,5 m cable with switch and plug. Design Front Design 2019.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeCurve_L_Florrlamp
    • Familja e produkteveCurve
    • Grupi i produkteveFloor
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-01-11
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Kati i montuar

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Oceania North America
    Andorrë
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Australi
    Belizë
    Austri
    Hong-Kong
    Zelanda e Re
    Guatemalë
    Belgjikë
    Japoni
    Honduras
    Bjellorusi
    Singapor
    Kosta Rika
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Meksikë
    Bulgari
    Nikaragua
    Danimarkë
    Panama
    Estoni
    Salvador
    Finlandë
    Shtetet e Bashkuara
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San-Marino
    Serbi
    Shqipëri
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër