Umbrella Pendant fixture
Umbrella Pendant fixture
    ZERO

    Umbrella Pendant fixture

    Pendant fixture
    Specifikim
    • Finish: Matt opal acrylic, painted Pure white Ral 9010, Graphite black 9011 or Opal green Ral 6026. Other colors on request. Available in two versions: Painted top or partly painted top with 30% upplight. LED information: System power: 38W. Luminaire Luminous Flux: 2903LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Wire pendant. Connection: Terminal block 3x2,25mm when HFF cable without plug. Design: Monica Förster 2009.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeUmbrella_pendant_fixture
    • Familja e produkteveUmbrella
    • Grupi i produktevePendant
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2019-11-04
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)165
    • Gjerësia (mm)800
    • Thellësia (mm)800
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAkrilon
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)4.2
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varëse
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 PërshkrimSuspended luminaires

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Oceania North America