A.01
A.01
    ZERO

    A.01

    Timeless wall fixture for outdoor installation
    Specifikim
    • Finish: White- alt. grey painted galvanized steel. Cover in matt acrylic. LED info. System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 747LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Wall installation. Connection: Terminal-block 3x4mm2. Distance-piece for external mains cable available as accessory. Design: Kjellander + Sjöberg
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeA_01_wall_fixture
    • Familja e produkteveA.01
    • Grupi i produkteveOutdoor
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2019-10-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)190
    • Gjerësia (mm)185
    • Thellësia (mm)230
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorGalvanized steel
    • Materiali dytësorAkrilon
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)1.9
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Jashtë
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 PërshkrimSurface luminaires

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Oceania North America