Allright - Pendant fixture
ZERO

Allright - Pendant fixture

Timeless pendant
Specifikim
  • . Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED information: System power: 17W. or 26W. Luminaire Luminous Flux: 1400LM or 1937LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation, 1,7 m wire. Connection: Terminal-block 5x4mm2. Two entry holes. Design: Per Sundste
Specifikime teknike
  • Referencë unikeAllright_pendant
  • Familja e produkteveAllright
  • Grupi i produktevePendant
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-10-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)111
  • Gjerësia (mm)400
  • Thellësia (mm)111
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorAkrilon
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)3.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varëse
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 PërshkrimSuspended luminaires

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Oceania North America
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
Produkte të ngjashme