City Globe catenary outdoor
City Globe catenary outdoor
City Globe catenary outdoor
City Globe catenary outdoor
    ZERO

    City Globe catenary outdoor

    City Globe catenary for outdoor installation.

    Specifikim
    • Finish

      Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass or open opalglass. IK 10.

      Led info

      System power 32W. Luminaire Luminous Flux 1420LM, 1900LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80, 80.000h. Installation On wire, 3-6 mm.

      Connection

      Terminal block 5x4mm2 inside housing. Double conduit entry.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikecity-globe-catenary-outdoor
    • Familja e produkteveCity Globe
    • Grupi i produktevePendant
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-12-21
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)620
    • Gjerësia (mm)450
    • Thellësia (mm)450
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolycarbonate
    • Materiali dytësorAlumin
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Jashtë
    • IFC classificationNdriçim i lehtë

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Oceania North America