City - Pendant fixture
City - Pendant fixture
City - Pendant fixture
    ZERO

    City - Pendant fixture

    Pendant in painted aluminum.
    Specifikim
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request.. Internal shade in white painted aluminum. E27 model include internal matt glass shade. LED models can be compleated with internal matt glass diffuser.Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Wire-pendant. Connection: Terminal block 3x4mm2, when HFF 5x4mm2. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeCity_Pendant
    • Familja e produkteveCity
    • Grupi i produktevePendant
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2019-10-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)342
    • Gjerësia (mm)555
    • Thellësia (mm)555
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorAlumin
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)5.3
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varëse
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 PërshkrimSuspended luminaires

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Oceania North America