Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Decorative bollard
    Specifikim
    • Finish: Painted aluminum and metal. Black (RAL9005), silvergrey (RAL 9006) or galvanized metal. Matt and transparen acrylic. LED info: Luminaire Luminous Flux 308LM. 4W. 230V. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Fits standard foundations 108 mm or above ground with accessory 93415-1-06. Connection: Terminal block 5x25mm2. Design: Jens Fager 2016.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeConvex_bollard
    • Familja e produkteveConvex
    • Grupi i produkteveBollard
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2019-10-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1070
    • Gjerësia (mm)139
    • Thellësia (mm)139
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorAkrilon
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)5.7
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Jashtë
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_48_02
    • Uniclass 2015 PërshkrimAluminium lighting bollards

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Oceania North America
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
    Produkte të ngjashme