Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Pendant in painted aluminum.
    Specifikim
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9016, Black NCS S9000, Grey RAL 7030, Green RAL 7022. Other colours on request. Textile cord. Microprism diffuser LED info: System power 17W. Luminaire Luminous Flux 970LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Mounting: In ceiling-hook, 2 m cable. Connection: Terminal block inside canopy. Design: Jens Fager 2017
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeConvex_pendant_large
    • Familja e produkteveConvex
    • Grupi i produktevePendant
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2019-10-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)278
    • Gjerësia (mm)280
    • Thellësia (mm)280
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorAkrilon
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)2.4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varëse
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 PërshkrimSuspended luminaires

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Oceania North America