Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Spotlight for wall-, ceiling- or track mounting
    Specifikim
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9016, Black NCS S9000, Grey RAL 7030, Green RAL 7022. Other colours on request. Adjustable. LED info: System power 17W. Luminaire Luminous Flux see above. CCT 4000K. (3000K on request) SDCM 3. CRI >80. Mounting: In ceiling or on wall. Connection: Terminalblock. Design: Jens Fager 2017
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeConvex_spotlight
    • Familja e produkteveConvex
    • Grupi i produkteveSpotlight
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2019-10-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)254
    • Gjerësia (mm)124
    • Thellësia (mm)124
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)1.2
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Të tjera
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 PërshkrimSurface luminaires

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Oceania North America
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
    Produkte të ngjashme