Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    4.2 nga 5 yje4.2(6 vlerësime)
    Wall fixture in painted aluminum and steel
    Specifikim
    • Finish: Painted steel. or galvanized steel. Matt tempered glass. LED info: System power: 9W. Luminaire Luminous Flux: 505LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. When HFF 5x4mm2. Design: Jens Fager 2014
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeConvex_wall_fixture
    • Familja e produkteveConvex
    • Grupi i produkteveWall fixture
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2019-10-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)170
    • Gjerësia (mm)160
    • Thellësia (mm)270
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)2.1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 PërshkrimSurface luminaires

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Oceania North America