Daikanyama - Pendant fixture
Daikanyama - Pendant fixture
    ZERO

    Daikanyama - Pendant fixture

    Pendant in painted aluminum.
    Specifikim
    • Finish: Painted aluminum and opal glass. Red RAL 3020, yellow RAL 1023, orange RAL 2004. Installation: In ceiling hook, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block 3x2,25mm2. Design: Thomas Bernstrand 2014.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeDaikanyama_pendant
    • Familja e produkteveDaikanyama
    • Grupi i produktevePendant
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2019-10-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)285
    • Gjerësia (mm)420
    • Thellësia (mm)420
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)1.8
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varëse
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 PërshkrimSuspended luminaires

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Oceania North America
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
    Produkte të ngjashme