Daikanyama - Pendant fixture
ZERO

Daikanyama - Pendant fixture

Pendant in painted aluminum.
Specifikim
  • Finish: Painted aluminium. Diffuser in opal glass. Installation: On wire. Wire and mounting details available as accessories. Connection: Terminal block 5x4mm2. Excluding cable. Double conduit entry. Design: Thomas Bernstrand 2013.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeDaikanyama_wire_mounted
  • Familja e produkteveDaikanyama
  • Grupi i produkteveWire pendant
  • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
  • Data e botimit2019-10-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)285
  • Gjerësia (mm)420
  • Thellësia (mm)420
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)1.8
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varëse
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 PërshkrimSuspended luminaires

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Oceania North America
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
Produkte të ngjashme