Elements
Elements
    ZERO

    Elements

    Floor fixture with fabric shade
    Specifikim
    • Finish: Shade in fabric White Time 300/683/Kvadrat, Apricot Time 300/643/ Kvadrat. White - Chico/Kinnasand Other colors on request Diffuser in matt acrylic. Floor stand in painted steel. Installation: On floor. Connection: 2,5 m textile cable with switch and plug. Design: Note Design Studio 2015.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeElements_floor_fixture
    • Familja e produkteveElements
    • Grupi i produkteveFloor fixture
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2019-10-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1470
    • Gjerësia (mm)250
    • Thellësia (mm)300
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPëlhurë
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)4.6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Kati i montuar
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 PërshkrimSuspended luminaires

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Oceania North America