Ginza - Pendant fixture
ZERO

Ginza - Pendant fixture

4.9 nga 5 yje4.9(10 vlerësime)
Pendant fixture with 3 x spotlights
Specifikim
  • Finish Painted metal and aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, orange RAL 4030S. Diffuser in microprisma. Adjustable spotlights. Other colours, lenghts, more spotlights on request. LED info 3 x System power 10WW. Luminaire Luminous Flux 620LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation In ceiling, 2,5 m wire. Connection Terminal block 3x2,5mm2. Dimmable 5*4mm2. Design Thomas Bernstrand 2018.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeGinza_Horisontal
  • Familja e produkteveGinza
  • Grupi i produktevePendant
  • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
  • Data e botimit2019-10-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)230
  • Gjerësia (mm)1200
  • Thellësia (mm)150
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)5.2
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varëse
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 PërshkrimSuspended luminaires

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Oceania North America
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
Produkte të ngjashme