Ginza
ZERO

Ginza

4.5 nga 5 yje4.5(6 vlerësime)
Ceiling & Wall spotlight
Specifikim
  • Finish Painted metal and aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, orange RAL 4030S. Diffuser in microprisma. Adjustable spotlights. Other colours on request. LED info System power 10WW. Luminaire Luminous Flux 620LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation In ceiling, on wall or on 3-phase track. Connection 8432 - 3-phase universal adaptor. Dimmable model incl. Global pulse track adaptor. 8433 - Terminal block 3x2,5mm2. Dimmable 5*4mm2. Design Thomas Bernstrand 2018.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeGinza_Single_spotlight
  • Familja e produkteveGinza
  • Grupi i produkteveSpotlight
  • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
  • Data e botimit2019-11-04
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)243
  • Gjerësia (mm)150
  • Thellësia (mm)150
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)1.2
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Të tjera
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 PërshkrimLight-emitting diode (LED) luminaires

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Oceania North America
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
Produkte të ngjashme