Grid
ZERO

Grid

Wall fixture with square holes or expanded metal
Specifikim
  • Finish: Perforated metal with square holes or expanded metal. Yellow, orange, clear painted metal or transparent gold varnish. Grid has a raw finish and one can see weldings through the transparent varnish. Diffuser in opal acrylic. LED info: System power: see above. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. Design: Front 2012.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeGrid_wall_mounted
  • Familja e produkteveGrid
  • Grupi i produkteveWall fixtures
  • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
  • Data e botimit2019-11-04
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)96
  • Gjerësia (mm)1250
  • Thellësia (mm)96
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)4.7
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 PërshkrimSurface luminaires

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Oceania North America