Hoop - Pendant fixture
Hoop - Pendant fixture
Hoop - Pendant fixture
    ZERO

    Hoop - Pendant fixture

    Pendant fixture with opal glass shade
    Specifikim
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, blue RAL 5002 or orange RAL 2004. Other colours on request. Inner shade in matt opal glass. LED info: System power 18W. Luminaire Luminous Flux 1715LM . CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Mounting: In ceiling, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block inside canopy. Design: Front 2018.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeHoop_pendant
    • Familja e produkteveHoop
    • Grupi i produktevePendant
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-05-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)650
    • Gjerësia (mm)623
    • Thellësia (mm)623
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)4.6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varëse
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 PërshkrimLight-emitting diode (LED) luminaires

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Oceania North America
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
    Produkte të ngjashme