Poster Pendant fixture
ZERO

Poster Pendant fixture

Pendant fixture
Specifikim
  • Finish: Painted aluminium. White, black, redorange RAL 040 50 70 or grey RAL 000 50 00. Diffuser in opal acrlylic. The shade is turnable. LED info: System power: 17W. Luminaire Luminous Flux: 1700LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: In ceiling, 2 meter wire. Connection: 2,5 m cable with plug, when HFF without plug. Design: TAF 2014
Specifikime teknike
  • Referencë unikePoster_pendant
  • Familja e produktevePoster
  • Grupi i produktevePendant
  • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
  • Data e botimit2019-11-04
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)50
  • Gjerësia (mm)1250
  • Thellësia (mm)50
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorAkrilon
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)3.8
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varëse
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 PërshkrimSuspended luminaires

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Oceania North America
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
Produkte të ngjashme