Sprinkle floorlamp
Sprinkle floorlamp
Sprinkle floorlamp
    ZERO

    Sprinkle floorlamp

    We are excited to announce the expansion of our popular Sprinkle lighting collection with the introduction of a floor lamp, a linear pendant and an outdoor bollard. All pieces feature the same striking geometric silhouette as the original pendant, offering unexpected and distinct design elements that add sophistication to any space.

    Specifikim
    • Finish

      Aluminum and steel. Painted oysterwhite RAL 1013, black RAL 9005, blue RAL 2806035, red RAL 3000, ochre yellow RAL 1024, brown RAL 070420. Other colours on request. Textile cord in matching colour.

      LED info

      Including dimmable Led lightsource 4,9W,6,2W/GU10 CRI 90. Can be delivered with 4000K on request.

      Installation

      On floor.

      Connection

      2,5 m cable with switch and plug.

      Design

      Note Design Studio 2023

    Specifikime teknike
    • Referencë unikesprinkle-floorlamp
    • Familja e produkteveSprinkle
    • Grupi i produkteveFloor lamp
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-08-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1837
    • Gjerësia (mm)120
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPowder coated steel
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavolinë & Tabelë

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Oceania North America
    Åland Islands
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Australi
    Belize
    Andorra
    Hong Kong
    Zelanda e Re
    El Salvador
    Austri
    Japoni
    Guatemala
    Belgjikë
    Singapore
    Honduras
    Bjellorusi
    Kosta Rika
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Meksikë
    Bulgari
    Nikaragua
    Danimarkë
    Panama
    Estoni
    Shtetet e Bashkuara
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Jersey
    Kroacia
    Letoni
    Liechtenstein
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monaco
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San Marino
    Serbia
    Shqipëri
    Sllovenia
    Slovakia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Switzerland
    Ukrainë
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit