Thirty
Thirty
    ZERO

    Thirty

    Wall & ceiling fixture
    Specifikim
    • Finish: Turnable wall- ceiling fixture in painted aluminium. Diffuser in microprisma. Other colours on request. Led info: System power: 16W. Luminaire Luminous Flux: 1043LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Installation: In ceiling or on wall. Connection: Terminal block 5x4mm2. Design: Samuel Wilkinson 2013
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeThirty_wall_ceiling_fixture
    • Familja e produkteveThirty
    • Grupi i produkteveCeiling & wall fixture
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2019-11-04
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)164
    • Gjerësia (mm)247
    • Thellësia (mm)247
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAkrilon
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)0.8
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 PërshkrimSuspended luminaires

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Oceania North America
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
    Produkte të ngjashme