7013 Grinder Pump

7013 Grinder Pump

Features and Benefits

APPLICATIONS

  • Pumping stations
  • Housing developments
  • Pressure sewers

SPECIFICATIONS

  • Discharge: 1-1/4″ NPT Vertical or Horizontal
  • Durable, heavy-duty finned cast iron construction
  • 1 Phase – integral thermal overload
  • 3 Phase – thermal sensor and leads
  • Corrosion-resistant, powder coated epoxy finish
  • Oil-filled, hermetically sealed motor with Class F insulation
  • Hardened stainless steel cutter and disc
  • Cutters protected from abrasive solids
  • Stainless steel screws, bolts, and lifting bail
  • Easily adapts to many existing competitors’ rail systems
  • Mechanical shaft seals with leak detection – carbon/silicon carbide lower seal, carbon/ceramic upper seal
  • Viton O-rings
  • Automatic thermal overload protection (1 Ph)
  • Thermal sensor protection (standard on 3 Ph)
  • Legs provide for free-standing installation
  • Preassembled systems available

Refer to ZM1288 for packaged basin assemblies and accessories.

Specifikim
  • Voltage Ability200 / 230 / 460
    Phase1 & 3
    Hz60
    Discharge Size1.25″
    Solids HandlingGrinder, Slurry
    HP2
    RPM3450
    SealsUpper – Carbon Ceramic
    Lower – Silicon Carbide/Carbon
    O RingsViton
    ImpellerDuctile Iron
Specifikime teknike
  • Referencë unike7013-grinder-pumps
  • Familja e produktevePumps
  • Grupi i produkteveGrinder Pumps
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-06-14
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorCast iron
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Pompë
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_24
  • Uniclass 2015 PërshkrimDrainage pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 21 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHydronic Pumps
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilë
Antigua dhe Barbuda
Arubë
Bahamas
Barbados
Belizë
Bermude
Dominikë
Granadë
Grenlandë
Guadelupë
Guatemalë
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinikë
Meksikë
Montserat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Salvador
Sen-Bartelemi
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint-Marten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika