Wilkins FP53 - Tees
Wilkins FP53 - Tees
    Zurn

    Wilkins FP53 - Tees

    4.5 nga 5 yje4.5(8 vlerësime)

    Zurn tees provide branch connections for 1" through 10" grooved pipe. Short patterned options and reducing branches are available.

    Compliance:

    • UL ® Listed
    • C-UL ® Listed
    • FM® Approved
    Specifikim
    • Keywords: Fire protection grooved, zurn fire protection pressure reducing valve, fire protection backflow preventer, fire protection pressure relief valve, zurn fire protection grooved fittings

    Specifikime teknike
    • Referencë unikezurn-fp53
    • Familja e produkteveFire Protection
    • Grupi i produkteveFire Sprinkler System
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-01-11
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDuctile Iron
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectAparateve kundër zjarrit - Sisteme spërkatëse
    • CSI MasterFormat 2014 Code21 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Suppression
    • OmniClass Number23-29 33 00
    • OmniClass TitleFire Suppression System Components
    • CSI UniFormat II CodeD4010
    • CSI UniFormat II TitleSprinklers