Wilkins FP63 Mechanical Tees
Zurn

Wilkins FP63 Mechanical Tees

4.3 nga 5 yje4.3(10 vlerësime)

Zurn Model FP63 mechanical tees provide a fast, convenient mid-pipe branch connections without welding.  Ideal for adding sprinkler to runs of pipe. A hole-locator collar secures the branch position; an EPDM gasket, molded to suit the pipe size seals the connection leak tight.

Options:

FP63LTF - U-Bolted, Threaded female NPT outlet | FP63TF - Threaded female NPT Outlet | FP63G - Grooved

Specifikim


Specifikime teknike
  • Referencë unikezurn-fp63
  • Familja e produkteveFire Protection
  • Grupi i produkteveFire Sprinkler System
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-02-01
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDuctile Iron
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectAparateve kundër zjarrit - Sisteme spërkatëse
  • CSI MasterFormat 2014 Code21 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Suppression
  • OmniClass Number23-29 33 00
  • OmniClass TitleFire Suppression System Components
  • CSI UniFormat II CodeD4010
  • CSI UniFormat II TitleSprinklers