18 GreenCoat® Colour Coated Steel | Brick Red Colour
18 GreenCoat® Colour Coated Steel | Brick Red Colour
18 GreenCoat® Colour Coated Steel | Brick Red Colour
18 GreenCoat® Colour Coated Steel | Brick Red Colour
    SSAB

    18 GreenCoat® Colour Coated Steel | Brick Red Colour

    GreenCoat® – Arkitektur, stål och svensk rapsolja.

    GreenCoat® är SSABs varumärke för innovativa och miljövänliga färgbelagda stållösningar för byggindustrin. GreenCoat®-sortimentet av färgbelagt stål är inte bara det miljömässigt mest hållbara för färgbelagda tak-, fasad- och regnvattensystem, utan också ett av de mest heltäckande för hela byggindustrin.


    Grönare produkter, ännu högre prestanda

    Alla GreenCoat®-produkter består av nordiskt premiumstål som runt om i hela världen anses vara ett av de bästa stål som marknaden har att erbjuda. För de flesta GreenCoat®-produkter används dessutom svensk rapsolja i ytbeläggningen istället för fossil olja, vilket gör de färgade stålprodukter som belagts med GreenCoat® helt unika på marknaden. Dessa unika BT-beläggningar, som är patenterade i hela världen, erbjuder inte bara miljömässiga fördelar utan också ännu bättre prestanda. De är framtagna för att skapa en hälsosammare miljö och för att minska utsläppen av skadliga ämnen i atmosfären.

    Färgat, GreenCoat®-belagt stål har hög motståndskraft mot korrosion, UV-strålning och repor. De erbjuder alla byggare ett material som har låg vikt och är lätt att arbeta med – ända ner till -15 °C. Dessutom är detta stål återvinningsbart till 100 % och har också ännu längre hållbarhet. Detta har kunnat fastställas genom mer än 40 år av krävande tester på våra teststationer runt om i världen – från Florida och kustnära områden i Sverige till Kina och Australien.

    I GreenCoat® Environmental Product Declaration (EPD) kan du läsa detaljerad information om hur vi tillverkar GreenCoat® färgbelagt stål och om hur man bäst underhåller produkten.


    Finns i massor av färger – alla lika livfulla och beständiga

    Livfulla och beständiga – GreenCoat®-produkterna finns i en mängd olika kulörer. På BIMobjects kan du se våra 28 mest populära färger baserat på uppgifter från arkitekter och byggare. Alla kulörer är noggrant utvalda efter de senaste trenderna inom byggnation och design. Den fulla paletten av GreenCoat®-färger innehåller ett brett utbud av speciellt anpassade färger och ytfinishar.

    Här kan du beställa egna GreenCoat®-prover för korrekt färgåtergivning: samples.greencoat@ssab.com

    Specifikation
    • GreenCoat® är ett färgbelagt stål som kan fås i en mängd olika färger och ytfinishar. Det kan med fördel användas för tak, fasader och regnvattensystem. Alla GreenCoat®-stål är tillverkade enligt EN10169. SSAB uppfyller samtliga gällande EU-föreskrifter betr. kemikalier, däribland REACH (1907/2006/EG) och CLP (1272/2008/EG), och följer också noggrant lagstiftningen betr. miljö, säkerhet och kemikalier för att i förväg kunna tillmötesgå kommande förändringar på området. 

      GreenCoat® färgbelagt stål har certifierats med följande miljömärkningar:

      BASTA och Byggvarubedömningen

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.GreenCoat-ColourCoated-Steel-BrickRed-Colour
    • ProduktfamiljSteel - Sheet & Coil
    • ProduktgruppGreenCoat® - Colour Coated Steel
    • TypByggmaterial
    • Publiceringsdatum2018-10-11
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialSheet metal
    • Sekundärt materialFärg
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriVäggar - Fasadbeklädnad
    • IFC klassificeringMaterial
    • UNSPSC namnSteel plate
    • UNSPSC kod30102204
    • Uniclass 2015 kodPr_25_71_51
    • Uniclass 2015 beskrivningMetal sheets and strips
    • CSI MasterFormat 2014 Kod05 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMetals
    • OmniClass nummer23-13 00 00
    • OmniClass TitelStructural and Exterior Enclosure Products
    • CSI UniFormat II KodB
    • CSI UniFormat II TitelSHELL

    Region tillgänglighet

    Europa
    Belgien
    Bulgarien
    Danmark
    Estland
    Finland
    Frankrike
    Irland
    Island
    Italien
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Nederländerna
    Norge
    Österrike
    Polen
    Rumänien
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit