เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bullet Resistant Full-Lite Aluminum Stile & Rail Door
Protective Structures, Ltd.

Bullet Resistant Full-Lite Aluminum Stile & Rail Door

When maximum visibility is required looking into or out of a secured area, Protective Structures, Ltd. is pleased to offer Bullet Resistant Full-Lite Aluminum Stile & Rail Doors for your commercial facility. Protective Structures, Ltd. provides a complete Bullet Resistant Full-Lite Aluminum Stile & Rail Door assembly in UL 752 levels 1 – 8 that includes UL 752 bullet resistant glazing, powder coat finish, ballistic capture frame, heavy duty hardware, roton continuous hinge, lever lockset, door closer and kick plates. The bullet resistant fiberglass is the core material, providing a non-ricochet, no spall protective barrier between the threat side and the secured side of the door. The UL listed glazing offers equivalent protection while providing the required visibility. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
สเปคสินค้า
  • Country: United States Industry Standards: UL 752 Levels 1 – 8 Manufacturer Product Line: LifeLocker Region: North America
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Bullet_Resistant_Full-Lite_Aluminum_Door
  • Product familyDoors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bullet Resistant Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

สินค้าใกล้เคียง

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit