The Transverso™ Monoblock Modular Partition System offers pre-assembled units that quickly go into place and allow you to use your newly created space in record time. The pre-assembled units reduce site labor costs as well as material waste. The system allows the use of gypsum board without the mess of joint compounds and sanding. It also allows for the use of glass, wood, laminates, melamine facings and vinyl.
The system accommodates tempered, laminated, low iron and LCD glazing, and may also be of a straight, angled or curved configuration. LCD, pivot, sliding and hinged doors may be installed. Wood and glass doors (single glazed and double glazed) are all compatible within the free standing system. The fittings may be of an aluminum finish, standard RAL color (Jet Black, Silver, Grey or White) or a custom RAL color.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |