เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bullet Resistant Hollow Metal Doors
Protective Structures, Ltd.

Bullet Resistant Hollow Metal Doors

Protective Structures, Ltd. is pleased to offer our Bullet Resistant Hollow Metal Door assembly for any commercial application. Our hollow metal door assemblies are custom built to the client’s specified sizes and are shipped pre-hung to include a primed gray finish, ballistic capture frame, roton continuous hinge and specified hardware. At the core of our hollow metal doors and frames is a layer of our UL Listed Bullet Resistant Fiberglass, available in UL 752 levels 1 – 8, which creates a superior bullet resistant door that sets us apart from the competition. All bullet resistant hollow metal doors from Protective Structures, Ltd. can be ordered with view lites up to 20"W x 30"H to meet your specifications. We use UL listed glazing for all door lites in order to provide optimal protection. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
สเปคสินค้า
  • Country: United States Industry Standards: UL 752 Levels 1 – 8 Manufacturer Product Line: LifeLocker Region: North America
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Bullet_Resistant_Hollow_Metal_Doors
  • Product familyDoors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bullet Resistant Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

สินค้าใกล้เคียง

2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit