เผยแพร่สินค้าของคุณ
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
JANSEN JANISOL 60 door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 door

    The high resistance of steel and stainless steel meansthey are perfect for heavily visited buildings such as schools, hospitals, sports centres and the like. Stainless steel adds a graceful look and reduces maintenance to a minimum. JANSEN JANISOL 60 stainless steel is therefore the right choice for shopping malls, railway stations, banks and hotels.

    สเปคสินค้า
    • 01-02-02-01

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Jansen_janisol_60_door
    • Product familyInsulated steel systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Doors & Windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-08
    • หมายเลขฉบับ4
    • ความลึก (มิลลิเมตร)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003534
    • ชื่อ ETIMExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 DescriptionMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 15
    • OmniClass TitleSteel Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors