เผยแพร่สินค้าของคุณ
ABI In-Wall Reduced Height Cistern
ABI In-Wall Reduced Height Cistern
    ABI Interiors

    ABI In-Wall Reduced Height Cistern

    Concealed within the wall, our In-Wall Reduced Height Toilet Cistern optimises space while delivering a clean, streamlined aesthetic.

    Featuring an optional flush plate orientation, the design ensures the toilet lid doesn’t contact the plate, offering a sleek, uninterrupted look. Its compact, lower profile makes it perfect for smaller bathrooms or installations beneath windows.

    Pair with our Zaaha Toilet Buttons and Asher Toilet Pan for a complete, cohesive solution.

    Please Note:
    – A licensed trade is required to install this product.
    – The thickness of the cistern is 170mm. Please ensure you have enough space available for installation.

    Features:
    – Choice of top or front mount button installation
    – Reduced height for more compact installation options
    – Compatible with our Zaaha Toilet Buttons

    Dimensions:
    –Width: 496mm
    –Height: 529-724mm
    –Thickness: 159mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.abi-in-wall-reduced-height-cistern
    • Product familyToilets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ABI
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)529
    • กว้าง (มิลลิเมตร)496
    • ความลึก (มิลลิเมตร)159
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักHigh-density polyethylene (HDPE)
    • วัสดุรองStainless steel 316
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • OmniClass Number23-31 19 19 19
    • OmniClass TitleWater Closet Tanks

    สินค้าใกล้เคียง