เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aliro - 3-Function Shower Set
Aliro - 3-Function Shower Set
Aliro - 3-Function Shower Set
Aliro - 3-Function Shower Set
Aliro - 3-Function Shower Set
    ABI Interiors

    Aliro - 3-Function Shower Set

    Our elegant Aliro Accessible 3-Function Hand Shower Set includes a handheld shower, shower hose, and BP with an internal dual-check valve. The hand shower set features a lightweight handheld shower head with easy-twist functionality that provides a precise and consistent water flow.

    สเปคสินค้า
    • COUNTRY   SKU        COLOUR
      AU 15624 Brushed Brass
      AU 15625 Brushed Copper
      AU 15626 Brushed Gunmetal
      AU 15627 Stainless Steel
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Aliro-3-Function-Shower-Set
    • Product familyShower Sets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aliro
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)991
    • กว้าง (มิลลิเมตร)135
    • ความลึก (มิลลิเมตร)107
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 316
    • วัสดุรองABS
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.01
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (11)