เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aliro - Accessible Backrest
Aliro - Accessible Backrest
Aliro - Accessible Backrest
Aliro - Accessible Backrest
Aliro - Accessible Backrest
    ABI Interiors

    Aliro - Accessible Backrest

    Our wall-mounted Aliro Accessible Backrest has been specifically designed to be compatible with the Aliro Back-to-Wall Toilet Suite. It has a highly durable, anti-corrosive 316 stainless steel rail and an ethylene vinyl acetate pillow.

    สเปคสินค้า
    • COUNTRY       SKU        COLOUR
      AU 15311 Brushed Brass
      AU 15312 Brushed Copper
      AU 15314 Stainless Steel
      AU 15313 Brushed Gunmetal
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Aliro-Accessible-Backrest
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aliro
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)221
    • กว้าง (มิลลิเมตร)493
    • ความลึก (มิลลิเมตร)374
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 316
    • วัสดุรองVinyl
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_90
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet systems
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 13
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Frames
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (11)