เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aliro - Accessible Basin Mixer
Aliro - Accessible Basin Mixer
Aliro - Accessible Basin Mixer
Aliro - Accessible Basin Mixer
Aliro - Accessible Basin Mixer
    ABI Interiors

    Aliro - Accessible Basin Mixer

    Easily operated via a lever handle, our aesthetically pleasing Aliro Accessible Basin Mixer has a slim-framed spout and is constructed from highly durable, anti-corrosive 316 stainless steel. This stylish and functional basin mixer is designed to pair with our Aliro Accessible Basin.

    สเปคสินค้า
    • COUNTRY      SKU       COLOUR
      AU 14682 Brushed Copper
      AU 14683 Brushed Gunmetal
      AU 14684 Stainless Steel
      AU 14681 Brushed Brass
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Aliro-Accessible-Basin-Mixer
    • Product familyBasin Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aliro
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)193
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)170
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 316
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.99
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 11 15 11
    • OmniClass TitleSink Cartridge Faucets
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (11)