เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aliro - Accessible Minimal Mixer
Aliro - Accessible Minimal Mixer
Aliro - Accessible Minimal Mixer
Aliro - Accessible Minimal Mixer
Aliro - Accessible Minimal Mixer
    ABI Interiors

    Aliro - Accessible Minimal Mixer

    Our Aliro Accessible Minimal Mixer is both aesthetically pleasing and easy to operate thanks to an extended handle length. It is constructed from 316 stainless steel, known for its impressive durability. Due to its anti-corrosive qualities, it is also suitable for external environments. This mixer has been designed to align with our Aliro Accessible range.

    สเปคสินค้า
    • COUNTRY      SKU       COLOUR
      AU 14778 Brushed Brass
      AU 14779 Brushed Copper
      AU 14780 Brushed Gunmetal
      AU 14781 Stainless Steel
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Aliro-Accessible-Minimal-Mixer
    • Product familyMinimal Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aliro
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)102
    • กว้าง (มิลลิเมตร)62
    • ความลึก (มิลลิเมตร)71
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 316
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.01
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 11 15 15
    • OmniClass TitleShower Cartridge Faucets
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (11)