เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aliro - Accessible Toilet Roll Holder
Aliro - Accessible Toilet Roll Holder
Aliro - Accessible Toilet Roll Holder
Aliro - Accessible Toilet Roll Holder
Aliro - Accessible Toilet Roll Holder
    ABI Interiors

    Aliro - Accessible Toilet Roll Holder

    Our Aliro Accessible Toilet Roll Holder conveniently fits onto our Aliro Accessible and Ambulant Grab Rail Sets. It has a highly durable, anti-corrosive 316 stainless steel construction and a hooked holder design that ensures the toilet roll remains firmly in place.

    สเปคสินค้า
    • COUNTRY     SKU        COLOUR
      AU 14774 Brushed Brass
      AU 14775 Brushed Copper
      AU 14776 Brushed Gunmetal
      AU 14777 Stainless Steel
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Aliro-Accessible-Toilet-Roll-Holder
    • Product familyToilet Roll Holders
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aliro
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)178
    • กว้าง (มิลลิเมตร)40
    • ความลึก (มิลลิเมตร)156
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 316
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.46
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders
    • OmniClass Number23-21 43 15 31
    • OmniClass TitleToilet Tissue Dispensers